Publier vos produits
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Traduit par Google,

Robinet programmable sans contact avec électronique intégrée au pont

  • Bec verseur col de cygne rigide/pivotant de 6 po avec contrôle de débit de 1,5 GPM (GN6FCJKABCP)
  • Kit de poignée de contrôle de température utilisateur, arrondie (240.746.AB.1)
  • Kit de modules HyTronic® avec communication Bluetooth® (242.433.00.1T)
  • Kit de conversion de batterie longue durée avec adaptateur vert et matériel de montage (243.868.00.1)
  • Mélangeur de contrôle de température réglable par l'utilisateur inclus
  • Insert de contrôle de débit laminaire de 1,5 GPM (5,7 L/min) dans l'entrée du bec
  • Trou unique (plaques de pont de 4" et 8" disponibles, voir Accessoires)
  • Spécifications de l'antenne interne : Gain maximal de l'antenne : ─ 5,47 dBi, Plage de fréquences : 2 400-2 500 MHz, ID FCC : 2APTX-CFC01
  • Autonomie de 40 secondes avec détection de présence. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 40 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 10 secondes.
  • Le système d'alimentation à long terme (LTPS) fournit une alimentation sans entretien pendant 15 ans ou plus, selon l'utilisation
  • La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
  • Double alimentation en eau chaude et froide ; tuyaux d'alimentation flexibles inclus
  • Chrome poli
  • Poids : 4,658 lb
Spécifications techniques
  • Réference unique.116-999-ab-1t--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets