Publier vos produits
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Traduit par Google,
  • Série de robinets : 150
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : 2,5 GPM (9,5 L/min)
  • Montage : mural
  • Catégorie de produit : Accessoires de baignoire et de douche
  • Pulvérisation : douchette manuelle de 2,5 GPM avec tuyau en acier inoxydable de 69 po et commande de pause
  • Garniture : barre d'appui murale ADA de 36 po avec support de douchette
  • Type : Équilibrage de pression
Spécifications techniques
  • Réference unique.154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Famille de produitsTub & Shower Fittings
  • Groupe de produits150 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures