Publier vos produits
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

Traduit par Google,
  • Centres : centres fixes de 4"
  • Série de robinets : 3501 4
  • Finition : Chrome poli
  • Mitigeur : Mitigeur encastré à régulation de température interne avec butée de réglage de l'eau chaude
  • Monture : Pont
  • Catégorie de produit : Robinets doseurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.3501-4e2805abcp--metering-faucet
  • Famille de produitsMetering Faucets
  • Groupe de produits3501-4 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord