Publier vos produits
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP

Traduit par Google,
  • Centres : monotrou
  • Série de robinets : 434
  • Finition : Chrome poli
  • Mélangeur : Mélangeur à température réglable par l'utilisateur, comprend un limiteur de température
  • Monture : Pont
  • Catégorie de produit : Robinets d'évier manuels
  • Pulvérisation : bec tubulaire en laiton de 9 po centre à centre avec sortie rétractable à double jet
  • Vanne : Mélangeur à contrôle de température réglable par l'utilisateur
Spécifications techniques
  • Réference unique.434-fc1abcp--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits434 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets