Publier vos produits
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN2AFCABCP

Traduit par Google,
  • Centres : Centres fixes de 8"
  • Série de robinets : 786
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : insert de contrôle du débit laminaire de 1,5 GPM (5,7 L/min) dans l'entrée du bec
  • Monture : Pont
  • Catégorie de produit : Robinets d'évier manuels
  • Garniture : Les poignées comprennent un index à code couleur
Spécifications techniques
  • Réference unique.786-gn2afcabcp--manual-sink-faucet
  • Famille de produitsManual Sink Faucets
  • Groupe de produits786 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets