Publier vos produits
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, 8452-E64VPABCP

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, 8452-E64VPABCP

Traduit par Google,
  • Entrée du corps : Entrée de compression 3/8"
  • Centres : Recommandé pour une installation de 8"
  • Série de robinets : 8400
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : Sortie du lave-yeux : 3,3 GPM à 50 PSI
  • Monture : Pont
  • Catégorie de produit : Raccords de sécurité
  • Garniture : Les poignées comprennent un index à code couleur
Spécifications techniques
  • Réference unique.8452-e64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • Famille de produitsSafety Fittings
  • Groupe de produits8400 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets