Publier vos produits
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-13ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-13ABCPT

Traduit par Google,
  • Sortie du corps : 2,2 GPM (8,3 L/min)
  • Série de robinets : 8400
  • Finition : Chrome poli
  • Contrôle du débit : Sortie du lave-yeux : 3,3 GPM à 50 PSI
  • Mitigeur : Mitigeur thermostatique encastré inclus
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CC
  • Détails d'alimentation : 4 piles « AA »
  • Catégorie de produit : Raccords de sécurité
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8453-f11j-13abcpt--eyewash-with-faucet
  • Famille de produitsSafety Fittings
  • Groupe de produits8400 Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets