Publier vos produits
E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11F-16ABCPT

E-Tronic® 80 Electronic Commercial Faucet with Touchless Sensor Operation, E80-A11F-16ABCPT

Traduit par Google,
  • Centres : monotrou
  • Série de robinets : ETronic 80
  • Finition : Chrome poli
  • Mélangeur : Avec contrôle de température réglable en option. Pré-assemblé avec mitigeur interne dissimulé.
  • Monture : Pont
  • Alimentation : CC
  • Détails d'alimentation : Comprend une batterie au lithium CRP2 de 6 volts
  • Catégorie de produit : Robinets sans contact
  • Jet : 10 secondes d'autonomie en présence de la main. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 10 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 1 seconde.
  • Garniture : La technologie Bluetooth® intégrée permet des réglages et des changements de mode faciles à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Chicago Faucets CF Connect.
Spécifications techniques
  • Réference unique.e80-a11f-16abcpt--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsE-Tronic® 80
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets