Publier vos produits
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11C-21ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11C-21ABCP

Traduit par Google,

Robinet compact sans contact EQ® Arc avec électronique avancée

  • Bec verseur EQ® Arc, chrome poli (EQArc)
  • Sortie de pulvérisation non aérée Econo-Flo™ à compensation de pression, 0,35 GPM (243.706.00.1)
  • Kit de cellules d'alimentation SSPS pour robinets électroniques de la série EQ® (243.154.00.1)
  • Ensemble de boîtier de commande EQ® pour eau prémélangée (EQ-A-21KJKABNF)
  • Trou unique
  • Autonomie de 10 secondes avec détection de présence. La fonction de sécurité coupe l'eau automatiquement après 10 secondes. Pour réactiver le robinet, retirez vos mains du capteur pendant au moins 1 seconde.
  • Système d'alimentation autonome - la turbine hydraulique génère l'énergie nécessaire avec des débits de 0,5 GPM (1,9 L/min) ou plus pour faire fonctionner le robinet pendant plus de 10 ans
  • Alimentation unique en eau tempérée ; tuyau d'alimentation flexible inclus
  • Chrome poli
  • Poids : 4,513 lb
Spécifications techniques
  • Réference unique.eq-r11c-21abcp--touchless-faucet
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsEQ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets