Publier vos produits
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™, SH-TP4-01-000

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™, SH-TP4-01-000

Traduit par Google,
  • Série de robinets : SH
  • Finition : Chrome poli
  • Bride : Comprend le bras de pommeau de douche et la bride murale
  • Montage : mural
  • Catégorie de produit : Accessoires de baignoire et de douche
  • Garniture : La garniture de la vanne comprend un Auto-Drain™ intégré
  • Type : Thermostatique/équilibrage de pression avec Auto-Drain™
  • Vanne : 1921-VONF, robinet thermostatique/à équilibrage de pression pour baignoire et douche
Spécifications techniques
  • Réference unique.sh-tp4-01-000--tub-and-shower-fitting
  • Famille de produitsTub & Shower Fittings
  • Groupe de produitsSH Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures