Publier vos produits
Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G11H-65ABCPT

Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G11H-65ABCPT

Traduit par Google,

L'application CF Connect offre un moyen sûr et facile de régler et d'entretenir le robinet avec un smartphone. – Hygiene Flush élimine l'eau stagnante du système de plomberie et élimine les bactéries nocives – Six modes réglables sur le terrain pour le comptage, les économies d'eau et les plages de détection – Suivi de l'utilisation

Spécification
    • 5-1/4" Rigid/swing gooseneck spout (GN2AH8JKABCP)
    • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating laminar spray outlet with adapter, 0.5 GPM (E2805-5JKABCP)
    • User temperature control handle kit, rounded (240.746.AB.1)
    • HyTronic® module kit with Bluetooth® communication (242.434.00.1T)
    • User adjustable thermostatic temperature control mixer included
    • Includes optional 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow insert
    • Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
    • Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929)
    • 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
    • 12 volt AC transformer required (order separately)
    • Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App. (Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: –5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01)
    • Dual supply for hot and cold water; flexible supply hoses included
    • Polished chrome

    Weight: 4.658 lb

Spécifications techniques
  • Réference unique.touch-free-faucet-with-above-deck-electronics-and-asse-1070-scald-protection-h-g11h-65abcpt
  • Famille de produitsTouchless Faucets
  • Groupe de produitsHyTronic Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets