Publier vos produits
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    3.3 sur 5 étoiles3.3(40 Avis)
    Traduit par Google,
    Cibes A5000 est une plate-forme élévatrice qui a été conçue pour fournir une solution peu coûteuse pour un accès facile dans la majorité des environnements de construction : privés, publics et commerciaux. Fabriqué avec un système d'entraînement à vis et écrou fiable et livré avec sa propre enveloppe de gaine en acier, Cibes A5000 représente la meilleure solution pour fournir une accessibilité accrue aux bâtiments existants. En plus de faibles coûts d'installation, le Cibes A5000 a de faibles coûts d'exploitation et de maintenance. L'élévateur est livré complet avec une gaine préfabriquée isolée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.a_5000_ff
    • Famille de produitsPlatform lifts
    • Groupe de produitsA5000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Nom UNSPSCLift stations
    • Code UNSPSC47101533