Publier vos produits
Curl – Armchair
Curl – Armchair
Curl – Armchair
Curl – Armchair
    Archivé

    Curl – Armchair

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Le fauteuil Curl du designer Fred Rieffel pour Cider Edition offre un équilibre entre simplicité, justesse et générosité. Avec son caractère ouvert et chaleureux, ce fauteuil saura s’adapter avec propos aux usages des espaces plus tertiaires, en y apportant une dose de convivialité dans les conversations. Le Curl de Fred Rieffel pour Cider ne cache rien, sa structure métallique qui enveloppe dossier et accoudoirs laisse également apparaître l’assise. Le dossier repose simplement sur la base métallique, fine et esthétique. Chaque élément est visible. Son profil peu élevé, ses dimensions généreuses, son assise épaisse et spacieuse, sa paroi enveloppante : tout inspire la confiance ! Seul, Curl est un refuge où l’on se blottit confortablement. À plusieurs, il délimite un espace serein pour l’attente ou la rencontre. Prenez place !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Curl-Fauteuil
    • Famille de produitsCider - Fauteuils
    • Groupe de produitsFred Rieffel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier