Publier vos produits
Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

Cisco Catalyst 9136 Series Access Point

4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
Traduit par Google,

Les points d'accès Cisco Catalyst 9136 constituent la nouvelle génération de points d'accès d'entreprise prenant en charge la nouvelle bande 6 GHz pour le Wi-Fi. Ils sont résilients, sécurisés et intelligents.

La série Catalyst 9136, compatible Wi-Fi 6E, tire parti de l'extension de la bande 6 GHz pour produire un réseau plus fiable et plus sécurisé, avec un débit plus élevé, plus de capacité et moins d'interférences avec les appareils. Les points d'accès sont équipés de deux radios 4x4 et d'une radio 8x8 et offrent de nombreuses fonctionnalités.

La technologie Wi-Fi 6E étend le Wi-Fi 6 dans le spectre de 6 GHz, offrant des vitesses plus rapides et une latence plus faible tout en offrant davantage de sécurité au réseau. Alors que les applications deviennent de plus en plus vitales pour accomplir leur travail, les clients ont besoin d’y accéder sans entrave. Le Wi-Fi 6E offre cet accès direct.

Fonctionnalités du Wi-Fi 6E :

● La vitesse du réseau augmente grâce au nouveau spectre 6 GHz et à une bande passante supplémentaire.

● Une nouvelle norme de fiabilité et de prévisibilité de connexion qui réduit l'écart entre les connexions sans fil et filaires. Les appareils Wi-Fi 6E n'auront pas besoin de partager le même spectre avec des appareils qui ne sont pas compatibles Wi-Fi 6E et disposeront d'un spectre supplémentaire de 1,2 GHz sans interférence pour eux-mêmes.

● Une sécurité réseau plus grande que jamais, grâce à la sécurité WPA3 obligatoire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cisco-catalyst-9136-series-access-point
  • Famille de produitsNetworking
  • Groupe de produitsAccess Networking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000816
  • Nom ETIMWLAN access point
  • Nom UNSPSCNetwork security equipment
  • Code UNSPSC432225
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Numéro OmniClass23-37 13 00
  • Titre OmniClassInformation Technology Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security