Publier vos produits
Cisco Catalyst 9166 Series Access Point

Cisco Catalyst 9166 Series Access Point

4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
Traduit par Google,

Les points d'accès (AP) Cisco Catalyst 9166 vous permettent de choisir entre la gestion sur site et dans le cloud. Il s'agit des points d'accès de nouvelle génération, parfaits pour les déploiements critiques et prennent en charge la nouvelle bande 6 GHz pour le Wi-Fi. Il est résilient, sécurisé et intelligent.

Avec la possibilité de choisir entre une gestion dans le cloud et sur site, le point d'accès Catalyst série 9166 garantit la protection des investissements réseau et libère la puissance du travail hybride. Le point d'accès compatible Wi-Fi 6E profite de l'extension de la bande 6 GHz pour produire un réseau plus fiable et sécurisé, avec un débit plus élevé, plus de capacité et moins d'interférences avec les appareils. Les points d'accès sont équipés de trois radios 4x4 et offrent de nombreuses fonctionnalités de pointe.

Avec la plate-forme réseau sur site leader du secteur (Catalyst) rejoignant la plate-forme informatique cloud leader du secteur (Meraki), ce point d'accès offre une expérience réseau inégalée. Pour les organisations qui ont besoin de solutions pour alimenter le travail hybride et qui permettent à leurs collaborateurs de travailler n'importe où et à tout moment avec des expériences élevées, sécurisées et connectées, les points d'accès Cisco Catalyst 9166 sont le meilleur choix.

La gestion opérationnelle n'est pas statique, car les clients peuvent modifier la gestion de leur réseau quand ils le souhaitent. Si un réseau doté de points d'accès Cisco Catalyst 9166 était à l'origine un déploiement sur site, il peut être modifié vers une gestion basée sur le cloud sans qu'il soit nécessaire d'acheter et de redistribuer du matériel supplémentaire.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cisco-catalyst-9166-series-access-point
  • Famille de produitsNetworking
  • Groupe de produitsAccess Networking
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000816
  • Nom ETIMWLAN access point
  • Nom UNSPSCNetwork security equipment
  • Code UNSPSC432225
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Wireless Access Points
  • Numéro OmniClass23-37 13 00
  • Titre OmniClassInformation Technology Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security