Publier vos produits
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro
Cisco Ceiling Microphone Pro

    Cisco Ceiling Microphone Pro

    Traduit par Google,

    Présentation du produit

    Le Cisco Ceiling Microphone Pro est un microphone de plafond adaptatif AI permettant un son naturel et haute fidélité pour les participants distants et prenant en charge une expérience audiovisuelle intégrée et sans distraction lorsqu'il est connecté aux appareils vidéo Cisco.

    Expérience audio de haute qualité et équitable

    Ce périphérique audio assure une capture vocale directionnelle grâce à la technologie Beamforming, avec huit faisceaux adaptatifs qui se focalisent automatiquement sur les intervenants actifs tout en occultant les autres zones de l'espace de réunion afin de supprimer efficacement les bruits de fond et la réverbération. Avec une couverture de captation vocale allant jusqu'à 3,5 mètres (11,5 pieds), ce microphone de plafond offre une solution audio performante et de haute qualité pour de nombreuses salles de réunion et grands espaces polyvalents. Sa particularité réside dans l'exploitation de données visuelles riches provenant des caméras Cisco, qui optimisent en permanence la précision de la captation sonore et se concentrent uniquement sur la source du son.

    Le microphone de plafond Pro prend en charge le suivi précis des caméras et les scénarios multi-caméras pour offrir une expérience visuelle fluide et captivante à distance. Outre l'intelligence audio intégrée, le microphone est également doté de fonctions avancées de suppression du bruit, de mixage et de traitement intelligent par l'IA, issues du périphérique vidéo Cisco connecté, pour un son cristallin aux participants aux visioconférences à distance. De plus, son intégration étroite avec les périphériques vidéo et les solutions de caméra Cisco permet de les intégrer comme un écosystème de salle intelligent, vous permettant d'offrir une expérience audio et visuelle optimale lors de vos visioconférences, où la distance n'est plus un obstacle.

    Plus rapide à installer et plus simple à gérer

    Le Microphone de Plafond Pro est plus rapide à installer que jamais grâce à son positionnement automatique et sans contact, pour un réglage ultra-rapide et un déploiement simplifié pour vos équipes audiovisuelles et informatiques. Il offre la commodité d'un seul câble en se connectant instantanément au système vidéo via IP, élimine le besoin d'unités de traitement du signal numérique (DSP) externes et est compatible avec de nombreuses options de montage au plafond.

    En proposant une gestion et un diagnostic à distance et unifiés des appareils cloud de vos appareils vidéo Cisco, microphones IP et autres périphériques dans Control Hub, vos administrateurs informatiques peuvent bénéficier de la simplicité d'avoir un seul outil de gestion au lieu de plusieurs tableaux de bord de gestion tiers et de solutions logicielles de conception pour le déploiement de la salle.

    Associé à un cryptage sécurisé et à des mises à niveau continues des fonctionnalités, il contribue à réduire le coût et la complexité audiovisuels inhérents aux déploiements audio conventionnels tout en protégeant votre investissement dans la salle de réunion.

    Flexible et pratique pour des conceptions d'espaces de travail modernes et adaptables

    Disponible en blanc arctique ou noir carbone, ce système audio discret et puissant offre une flexibilité et une praticité inégalées, s'adaptant aux salles de réunion modernes et aux aménagements d'espaces de travail adaptables. Adaptable de par sa conception, il offre une plus grande flexibilité pour modifier l'agencement de la salle et s'adapte aux espaces flexibles.

    Le Microphone de Plafond Pro est conçu pour soutenir l'économie circulaire tout en offrant des options de montage flexibles pour une variété de types de plafonds courants, vous permettant d'obtenir une image épurée, des salles de réunion moyennes et ordinaires aux grands espaces divisibles. Cette solution discrète et invisible offre une excellente couverture sans interférence pour une salle de réunion ordinaire et peut être automatiquement combinée avec d'autres Microphones de Plafond Pro pour s'adapter et offrir une expérience acoustique exceptionnelle dans les grandes salles polyvalentes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cisco-Ceiling-Mic-Pro
    • Famille de produitsVideo Conferencing
    • Groupe de produitsTelePresence
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Description de l'Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Code CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Numéro OmniClass23-37 00 00
    • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment