Publier vos produits
Munich Lounge Chair
Classicon

Munich Lounge Chair

Traduit par Google,
Conçu par Sauerbruch Hutton en 2009 ; - L'art moderne des XXe et XXIe siècles mérite un cadre approprié, avec un bâtiment et son mobilier tout aussi modernes. Les architectes berlinois Sauerbruch Hutton ont donc été confrontés à un défi passionnant lorsqu'ils ont été invités à concevoir le musée Brandhorst à Munich. Trois solutions de sièges différentes ont été développées pour le musée, qui a ouvert ses portes en 2009 - pour la cafétéria, le foyer, les salles de conférence et de lecture ainsi que le salon. ClassiCon a développé les conceptions jusqu'à la production en série en étroite collaboration avec les architectes. Outre des attentes exigeantes en termes de forme et de qualité, il fallait également tenir compte de l'usure typique à laquelle le mobilier serait soumis dans l'espace public. Sa durabilité a été assurée au moyen de divers tests. Structure en bois massif, vernis clair ou teinté noir. Cadre en tube d'acier avec sangle en caoutchouc. Rembourrage : Polyuréthane avec fibre de polyester. Revêtement en tissu ou cuir. Détails, couleurs et tests de normes européennes voir liste de prix.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Munich_Lounge_Chair_1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)960
  • Profondeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS