Offrant une excellence visuelle inégalée grâce à des fonctionnalités de pointe et des performances supérieures.
Réinventer les écrans MicroLED
Qualité visuelle sans précédent
- Découvrez les écrans SkyPanel HQ Series comme jamais auparavant. Notre technologie avancée Chip on Board (COB), notre technologie à cathode commune et notre traitement d'image intelligent éliminent le blooming, garantissant une excellence visuelle inégalée.
L'innovation à tous les niveaux
Intégré pour une performance optimale
- Notre architecture R1 intègre de manière transparente la carte réceptrice de la série Novastar Armor avec notre carte hub et notre alimentation, offrant des performances et une facilité d'entretien inégalées dans le monde des écrans LED.
Déchaîner une brillance visuelle
Toujours époustouflant
- Grâce à notre expertise pointue en matière de fabrication de LED et à la création d'un revêtement noir mat ultra-riche, nous avons conçu un écran qui offre systématiquement des niveaux de noir d'une profondeur époustouflante, garantissant une expérience visuelle inégalée.
Amélioration de la précision des couleurs
Perfectionner chaque pixel
- Notre architecture d'étalonnage avancée, la correspondance améliorée des couleurs des LED et l'étalonnage des modules apportent une précision des couleurs inégalée à SkyPanel HQ, vous offrant une clarté exceptionnelle et des capacités d'extension d'écran optimales.
Pionnier du refroidissement des LED
Efficace, performant et prêt à accomplir toutes les tâches
- La série SkyPanel HQ offre la température de surface la plus basse parmi les écrans LED, grâce à l'efficacité énergétique de la cathode commune. C'est un choix fiable pour un fonctionnement continu.
Infini visuel bord à bord
Perfection au pixel près
- Vivez une expérience visuelle exceptionnelle grâce aux somptueux modules SkyPanel HQ revêtus d'un noir mat qui garantissent une perfection bord à bord, restituant chaque détail avec une profondeur et un contraste exceptionnels, pour une expérience immersive sans bords blancs gênants.
Technologie Flip Chip
Réinventer le conditionnement des LED pour des performances améliorées
- Cette méthode d'encapsulation innovante, qui consiste à monter la puce LED face vers le bas, permet d'obtenir des performances supérieures, une meilleure gestion thermique et une efficacité accrue, ce qui en fait une véritable révolution dans la fabrication des LED.