Optimisé pour la location et les événements, ClearLED MicroMESH Tour est léger, modulaire et rapide à déployer ou à démonter.
Conception légère
Manutention et transport sans effort
- Avec un poids de seulement 8,5 kg/m², ClearLED MicroMesh TOUR réduit les contraintes et les difficultés logistiques, ce qui en fait la solution idéale pour les productions itinérantes et les installations temporaires.
Affichage à 80 % de transparence
Des effets visuels à couper le souffle
- Avec une transparence allant jusqu'à 80 %, une luminosité et un contraste supérieurs, ClearLED MicroMesh TOUR s'intègre parfaitement à tous les environnements pour des images époustouflantes.
Conception de modules auto-alignants
Configuration rapide et précise
- Le système de réglage de tension intégré assure un alignement parfait et une planéité impeccable de l'écran pour des installations rapides et précises.
Conception de connexion à enclenchement rapide
Assemblage rapide sans outil
- Le système de connexion rapide et facile permet une installation et un démontage rapides, idéal pour les environnements événementiels où le temps est compté.
Accès facile pour l'entretien
- Les modules peuvent être rapidement entretenus ou remplacés sur site, ce qui minimise les temps d'arrêt et simplifie l'assistance technique lors des événements.
Bouton de diagnostic intégré
- Le bouton de test intégré permet des vérifications rapides des pixels et du signal sans outils externes ni systèmes de contrôle.