Panneau d'affichage mural LED transparent - Série murale
Apparence remarquable
Simple et élégant
- Les modules d'affichage LED transparents ClearLED WALL occupent un minimum d'espace, leurs cadres sont simples, légers et élégants.
Conception simplifiée
Simple et élégant
- Conçu pour les installations haut de gamme, ClearLED Wall est un système modulaire léger doté d'alimentations et de cartes de réception intégrées pour une installation facile et une luminosité impressionnante, garantissant une expérience d'affichage optimisée.
Entièrement personnalisable
Répondre à vos besoins précis
- La série ClearLED Wall peut être personnalisée pour répondre au degré de courbure exact requis par votre écran, ou à différentes formes telles que des cercles, des triangles et plus encore.
Espacement des pixels imbattable
La densité la plus élevée pour la résolution la plus élevée
- Notre haute densité de pixels garantit des images plus nettes et plus captivantes sur votre écran transparent. Choisissez parmi une gamme allant de 1,9 mm à 25 mm pour des solutions sur mesure.
Angle de vision large
- La série ClearLED Wall offre un vaste angle de vision de 120 degrés, tant à la verticale qu'à l'horizontale, ouvrant ainsi des possibilités créatives illimitées pour vos projets.
Position flexible du châssis
- La série ClearLED Wall propose un châssis pouvant être installé au centre ou sur le côté.
Brillance de jour et de nuit
Les écrans ClearLED s'illuminent toutes les heures
- Les écrans ClearLED redéfinissent la visibilité, brillant intensément en plein jour et illuminant la nuit, garantissant ainsi une présentation éclatante de votre contenu, quel que soit le moment ou le lieu.