Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BAYA

No d'article: cle-bay-1
Fabricant: Clestra
Famille de produits: Internal partitions
Groupe de produits: Relocatable partitions
Date de publication: 2015-11-26
Numéro d'édition: 3
Type: Assemblage (objets multiples)
Télécharger (4)
Design clair et rigoureux pour Baya, la nouvelle cloison de bureau de Clestra. Cette cloison de l’instantané se décline en simple et double vitrage dans une très nouvelle minceur. Cloison vitrée sans montant, panneaux et portes sont affleurants côté circulation.
Les cloisons sans montant (frameless) comportent des vitres de 10 ou 12 mm d’épaisseur qui se rejoignent soit dans une jonction de 18 mm (profilé translucide) soit dans une jonction ultra-légère en EPDM de type pleinAir®.
Rendez-vous sur www.clestra.com


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: France
Fabriqué en: France

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Panels or paneling
Code UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Code: JK30
Uniclass 1.4 la description: Panel partitions
Uniclass 2.0 Code: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 la description: Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-12-65
NBS Reference la description: Panel Partition Systems
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

BIMobject®