Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
SYNCHRONE
Clestra

SYNCHRONE

La cloison Synchrone est une cloison modulaire de bureau métallique ou vitrée, monobloc et de type amovible conçue par Clestra Hauserman. La dimension des panneaux (600, 675 ou 750 mm) facilite la mise en oeuvre. Le système de fixation, intégré au panneau, rend tout couvre-joint superflu. Les panneaux (plein, vitré, porte) sont interchangeables. La précision de l'assemblage garantit le respect du module. La cloison Synchrone permet des aménagements de bureau rapides grâce au panneau mouvement. Rendez-vous sur www.clestra.com
Spécifications techniques
  • Réference unique.cle-syn-2
  • Famille de produitsInternal partitions
  • Groupe de produitsRelocatable partitions
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2016-06-01
  • Numéro d'édition2
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCPanels or paneling
  • Code UNSPSC30161505

Disponibilité de la région

L'Europe
France