Publier vos produits
Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

Traduit par Google,

CLEVELAND, marmite à vapeur électrique (marmite), type de table, autonome, inclinable. Chaudière et supports en acier inoxydable de type 304 à double enveloppe vapeur. Chemise évaluée à 50 psi (3,5 bar) avec soupape de sécurité, chemise de vapeur remplie en permanence, température à l'état solide étanche aux éclaboussures (± 1 ° C) et système de contrôle de sécurité dans le module enfichable comprenant des indicateurs LED. Écluse marine. Couvercle amovible en option, robinet d'eau chaude et froide et support d'équipement ST 28

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Weight

    • 180 lb
    • 81.6 kg

    Power Input Type

    • Electric

    Primary Power Input

    • 208-240 V x 60 Hz x 3 PH
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cleveland-Range-KET-3-T-Table-Type-Electric-Steam-Kettle
  • Famille de produitsSteam Jacketed Kettles
  • Groupe de produitsTable Top Models
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code CSI MasterFormat 201411 44 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 13
  • Titre OmniClassCommercial Food Cooking Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis