Publier vos produits
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  36 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample
ShelfTrack EVO Adjustable Wood  36 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

    ShelfTrack EVO Adjustable Wood 36 inch Solid Wood Melamine Shelving Sample

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Étagère réglable en mélamine en bois massif de 36 pouces ShelfTrack® EVO ClosetMaid.

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards
    • Le système d'étagères réglables offre des configurations de conception flexibles
    • Une variété de tailles d'étagères prédécoupées sont disponibles, ainsi que des kits de tiroirs simples et doubles
    • Combine des composants en fil de fer et en bois qui peuvent être facilement agrandis ou personnalisés
    • Les matériaux et les finitions de qualité supérieure comprennent des étagères pré-bordées et des étagères préfinies sur trois côtés.
    • Composants matériels repensés et moins de normes nécessaires pour prendre en charge les modules complémentaires
    • Le nouveau rail suspendu avec plus de fentes horizontales s'installe plus rapidement et plus facilement que le ShelfTrack classique
    • Répond aux exigences de l'ADA pour les systèmes réglables

    ShelfTrack EVO offre aux professionnels de l'industrie une solution rapide et facile à installer qui offre le style et la flexibilité dont les propriétaires d'aujourd'hui ont besoin à un prix moyen.

    Parfait pour les maisons - Condos, hôtels, écoles et bâtiments militaires.

    Conceptions de placard personnalisées disponibles

    Veuillez contacter Michelle michelle.lee@ames.com



    Spécification
    • Adjustable Wood Shelving System  

      • Moisture-resistant, 5/8 in., durable melamine shelving for a premium, modern look
      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Pre-cut nominal widths (24 in., 30 in., 36 in., 48 in., 60 in., 72 in. and 96 in.)
      • Pre-edge banded on front and two sides
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      SHELF-FINISHING SOLUTIONS

      Edge Band Strips with strong adhesive cover an exposed shelf edge after cutting

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • Finishes: White - Mountain Ash- Golden Oak & Frosted Birch finish

      Shelf End Caps cover an exposed shelf edge with a secure press fit

      • Available in 12 in. (nominal dimension) and 14 and 16 in. (true dimensions) depths
      • White and Chrome finishes.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.adjustable-shelftrackEVO_Adjustable-Wood-Shelving-and-Drawers-copy-copy-copy
    • Famille de produitsAdjustable Wood Shelving Systems
    • Groupe de produitsShelfTrack Evo Wood Adjustable System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireMélamine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis