Publier vos produits
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System
Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Fixed Ventilated Wire Shelving, The Double Wardrobe System

    Traduit par Google,

    Systèmes de stockage d'étagères ventilées à double montage fixe.

    • Division 10 - 10 57 00 Spécialités d'armoires et de placards

    Catégorie – Systèmes de rangement sans rendez-vous résidentiels et commerciaux

    La nature ventilée des composants du fil favorise la circulation de l'air, ce qui peut être une considération cruciale dans certaines applications ou certains environnements.

    Toutes les étagères grillagées ventilées en acier ClosetMaid sont étirées à froid, ce qui améliore considérablement la résistance moyenne à la traction et les caractéristiques de performance de l'acier. Nos étagères sont créées en soudant chaque intersection fil à fil, chaque soudure étant protégée contre la corrosion par un revêtement en vinyle qui encapsule entièrement les fils et les soudures - une méthode supérieure aux revêtements époxy standard car elle est plus résistante à l'écaillage et à la décoloration.

    Ne sera conforme à l'ADA que s'il est installé selon les normes ADA (ne peut pas s'ajuster au fil du temps)

    Parfait pour les maisons - Condos, hôtels, écoles et bâtiments militaires.

    Conceptions de placard personnalisées disponibles

    Veuillez contacter Michelle michelle.lee@ames.com



    Spécification
    • The ventilated nature of the wire components promotes airflow which can be a crucial consideration in some applications or environments.

      Materials: Wire Steel with PVC Coatings 

      SHELF TYPES 

      Wire LINEN spacing 1″ standard

      Optional continuous sliding hang rod attachment available for 12” or 16” shelving

      Available Depths: 6″, 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome

      Wire SHELF & ROD spacing 1″ standard

      Standard closet shelf offering with integrated hang rod

      Hanger glide interruption every 12”

      Available Depths: 10″, 12″, and 16″ with/without 10″ hang

      Finishes: White and Satin Chrome.

      Wire SHELF AND SLIDING ROD (TOTALSLIDE®) spacing 1″ standard

      Continuous sliding rod is integrated with shelf

      Utilizes heavier gauge at points of critical support

      Available Depths: 12” and 16”

      Finish: White.

      Wire CLOSE MESH

      5/8″ wire spacing in place of 1″ standard

      Prevents small items from tipping over in a pantry or linen closet

      Available Depths: 9″, 12″, 16″, and 20”

      Finishes: White and Satin Chrome.

      MORE Details Located On CSI SPEC - Check Out Download Files 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fixed-mount-double-shelf
    • Famille de produitsWire Systems
    • Groupe de produitsFixed Wire Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyester enduit PVC
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 00
    • Titre OmniClassWardrobe and Closet Specialties
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings