Publier vos produits
8010JC Charnière hydraulique Biloba
8010JC Charnière hydraulique Biloba
8010JC Charnière hydraulique Biloba
8010JC Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8010JC Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique avec réglage de la fermeture du battant et réglade du point 0. Adaptée également pour les portes avec butée.Corps interne anodisé avec traitement d’oxydation à haute épaisseur (20 micron) et couvercle externe en acier inox AISI 316. Arrêt à 0° +90° -90°.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8 mm-13,52 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure automatique +80°- 80°
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8010JC
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)79.5
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.79
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors