Publier vos produits
8060BT Charnière hydraulique Biloba
8060BT Charnière hydraulique Biloba
8060BT Charnière hydraulique Biloba
8060BT Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8060BT Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture, conçue pour les applications en milieu humide et sous hautes températures comme les saunas et bains turcs. Les bagues du circuit hydraulique sont en caoutchouc et le système pivotant en inox AISI 420. Arrêt à 0 +90° -90°.
    Spécification
    • Cabine de douche. èpaisseur du verre 8-10-12 mm. Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure automatique 80°.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060BT
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors