Publier vos produits
8060SF Charnière hydraulique Biloba
8060SF Charnière hydraulique Biloba
8060SF Charnière hydraulique Biloba
    Colcom

    8060SF Charnière hydraulique Biloba

    Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant pour porte avec butée. Idéal pour fermetures hermétiques. Arrêt seuelment à 0° Sans arret à +90° -90°.
    Spécification
    • Portes interieures. èpaisseur du verre 8-10-12mm Largeur maximale de la porte 1000 mm. Poids maximum de la porte 100 kg. Fermeteure da chaque position d 'ouverture.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Famille de produitsGlass Hardware
    • Groupe de produitsHydraulic hinge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)112
    • Profondeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.78
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Numéro OmniClass23-17 11 23
    • Titre OmniClassAll Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors