Publier vos produits
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    Traduit par Google,
    FENICE est la renaissance du classique, revisité dans une version moderne. Sa polyvalence et sa facilité de travail permettent d'obtenir des effets aussi bien classiques que tendance, même dans des couleurs fortes. Offre une grande respirabilité, caractéristique des produits minéraux naturels.

    Contactez San Marco

    Spécification
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fenice
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsFenice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
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
    Produits similaires