Publier vos produits
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Traduit par Google,
    Finition décorative effet mat pour intérieurs. Avec une texture douce et vivante, s'inspire des lieux de rencontre des cultures et des échanges de biens de valeur, dans une Venise de la Renaissance au centre du monde. Si facile à appliquer, il vous permet de créer des effets sophistiqués parfaits pour tous les styles de décoration intérieure.

    Contactez San Marco

    Spécification
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fontego
    • Famille de produitsDecorative products
    • Groupe de produitsFontego
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
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
    Produits similaires