Publier vos produits
Coude égal 45° à sertir
COMAP

Coude égal 45° à sertir

SkinPress Raccords à sertir laiton et PPSU pour tubes Multicouche • Une gamme de raccords en laiton de 14 à 63 mm de diamètre – limitée à 32 mm pour la gamme PPSU • Le profil de sertissage est de type TH • Une vérification immédiate du bon sertissage avec la bague Visu-Control • Les joints sont en EPDM de qualité supérieure Le système à sertir SkinPress multicouche allie toutes les qualités des solutions plastique et métallique en combinant les propriétés du PER avec celles de l’aluminium. • Un tube léger et souple avec une résistance importante à la dilatation (couche intérieure en aluminium). • Une gamme de raccords en laiton et en PPSU de haute qualité, rapide à installer et sécurisés par un indicateur de sertissage. Excellentes performances • Une conception aboutie optimisant les propriétés des matériaux permettant d’offrir une très bonne résistance à la corrosion et de bonnes performances acoustiques. • Un large domaine d’application en température (- 10 °C à + 95 °C) • Un système certifié EN ISO 21003, DVGW, CSTBat et de nombreuses certifications locales Confort de travail • Léger et facile à transporter : 3 fois plus léger que le cuivre • Un conditionnement pratique : 1 couronne de 100 mètres de tube dans un carton individuel • Une mise en œuvre facilitée : cintrage manuel • Sécurité : l’utilisation de feu n’est pas nécessaire. Gain de temps et d’argent • Moins de connexions : en moyenne 2 fois moins de raccords qu’avec un réseau métallique • Moins de risques de vol : en moyenne le tube cuivre est environ 3 fois plus cher que le multicouche • Rapidité : une connexion sertie s’effectue en moins de 7 secondes
Spécifications techniques
  • Réference unique.S7041V
  • Famille de produitsMultilayer system - MultiSkin
  • Groupe de produitsSKIN Press
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC002266
  • Nom ETIMTee for cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings