Publier vos produits
GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356
CommScope

GigaSPEED XL® PATCHMAX® GS3 Category 6 U/UTP Copper Patch Panel, 24 Port with Termination Manager - Part Number : 760062356

Traduit par Google,
Le système de panneaux SYSTIMAX® GigaSPEED® XL PATCHMAX® GS3 offre d'excellentes performances et aide à libérer la puissance d'une solution GigaSPEED XL entièrement réglée et intégrée, tout en conservant toutes les fonctionnalités innovantes qui ont rendu le système PATCHMAX unique dans l'industrie. Sa modularité unique et son système de gestion des cordons de brassage continuent d'offrir de la flexibilité aux gestionnaires MIS grâce à l'utilisation de modules de distribution (DM). Ces modules peuvent être tournés vers l'avant, permettant un accès frontal aux bornes IDC de type 110 nouvellement conçues pour une terminaison de câble facile. Les modules de distribution PATCHMAX GS3 sont dotés d'un gestionnaire de terminaison innovant et d'un boîtier arrière. Le gestionnaire de terminaisons et le boîtier arrière permettent des terminaisons plus faciles, plus rapides et plus fiables et une variabilité réduite dans le placement et la terminaison des câbles vers le panneau.
  • Performances électriques garanties conformes ou supérieures aux spécifications ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6 et ISO/IEC Catégorie 6/Classe E
  • Les modules de distribution individuels à six ports peuvent être retirés, encliquetés sur les anneaux de gestion des cordons avant et pivotés vers l'avant pour un accès frontal facile au champ de terminaison IDC de type 110 arrière, ce qui facilite l'installation
  • Disponible en configurations 24 et 48 ports pour un montage sur châssis 19 pouces ou il peut être monté sur un mur avec un adaptateur 1100C1 en option
  • Conçu pour une administration simplifiée avec des anneaux de retenue de cordon et de câble intégrés, des étiquettes et des icônes à code couleur
  • Le panneau en acier haute résistance recouvert de poudre noire attrayant est équipé d'une barre de gestion des câbles amovible montée à l'arrière
  • Les ports avant acceptent le cordon de raccordement de la solution GS8E GigaSPEED XL ou tout cordon modulaire compatible à 8 broches
  • Chaque panneau est livré prêt à installer, y compris les étiquettes avant et arrière
  • Homologué UL®, certifié UL-C
  • Peut prendre en charge des vitesses de ligne réseau supérieures à 1 Gb/s
  • Rétrocompatible avec les cordons et câbles de catégorie 5e. Cependant, des performances optimales sont obtenues lorsqu'elles sont utilisées avec les cordons de raccordement de la solution GS8E GigaSPEED XL
  • Bénéficie de l'extension de garantie SYSTIMAX de 20 ans et de l'assurance des applications lorsqu'elle est incluse dans le cadre d'un canal SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP enregistré



Numéro de pièce : 760062356
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00066
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88.2
  • Largeur (mm)482.6
  • Profondeur (mm)125.7
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau