Publier vos produits
FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution
CommScope

FiberGuide Overhead Fiber Cable Management and Fiber Raceway Solution

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

FiberGuide est la solution de gestion des câbles à fibres optiques/canal à fibres optiques de CommScope. Il est conçu pour protéger et acheminer les cordons de brassage à fibre optique, les assemblages de câbles multifibres et les câbles à fibre intra-installation (IFC) vers et depuis les boîtiers d'épissure de fibre, les répartiteurs de fibre et les terminaux à fibre optique.

FiberGuide comprend un ensemble complet de produits conçus et fabriqués spécifiquement pour assurer une protection hors cadre totale de votre câblage à fibre optique et garantit qu'un rayon de courbure minimum de 2 pouces (5 cm) est maintenu tout au long de l'installation.

Les composants de base comprennent des sections droites horizontales et verticales, des coudes horizontaux et verticaux, des descentes pluviales, des jonctions, des supports et des ensembles de tubes flexibles.

L'élévation de la fibre dans les canalisations aériennes permet une meilleure circulation de l'air à travers les panneaux de plancher.
Un débit d'air illimité nécessite moins d'énergie pour les efforts de refroidissement. Des chemins d'acheminement des câbles clairement définis maintiennent les câbles organisés, en utilisant moins d'espace et en évitant l'enchevêtrement de câbles qui peuvent restreindre le flux d'air.

Faits marquants:

  • Fournit une protection du rayon de courbure, une protection physique et une séparation des cordons de raccordement et des câbles à fibre
  • Excelle dans tous les aspects d'une solution de chemin de câbles en fibre leader de l'industrie
  • Protection des fibres
  • Conception flexible
  • Rapidité d'installation
  • Durabilité
  • Conformité LSZH
  • Portefeuille de produits complet


Caractéristiques et avantages

Rapidité d'installation :
Les systèmes FiberGuide comportent une variété de produits qui permettent une installation rapide et facile. Les sorties Express Exit ainsi que les produits sans outil, y compris les jonctions Snap-Fit, les couvercles encliquetables et les nouvelles options de couvercle à charnière, permettent aux installateurs de gagner un temps précieux

Rapidité de déploiement :
Le système Express Exit permet d'ajouter ou de retirer rapidement et facilement de nouvelles gouttes. Une goutte peut être ajoutée dans un chemin de câbles entièrement chargé en quelques secondes, sans couper.

Flexibilité du chemin de roulement :
FiberGuide comprend 38 structures de support, plus de 75 raccords, plusieurs options de descente et plusieurs autres composants pour s'adapter à toutes les applications que vous créez.

Protection fibre :
L'expertise haut débit de TE se traduit par une protection maximale de votre réseau. Un rayon de courbure minimum de deux pouces est maintenu dans tout le système, quelle que soit la taille du chemin de câbles.

Solidité et durabilité :
Fiabilité à 100 % du chemin de câbles — résiste à tous les défis


À propos de CommScope

CommScope aide les entreprises du monde entier à concevoir, construire et gérer leurs réseaux filaires et sans fil. Nos solutions d'infrastructure réseau aident les clients à augmenter la bande passante ; maximiser la capacité existante ; améliorer les performances et la disponibilité du réseau ; augmenter l'efficacité énergétique; et simplifier la migration technologique.

Nous contacter

Service client : 800/553-0938
Centre d'assistance technique : 800-366-3891 poste 73475
www.commscope.com/Support/

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberguide
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsFiberGuide
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau