Conex Banninger K65 Complete System

Conex Banninger K65 Complete System

Traduit par Google,
Les raccords brasés K65, développés en collaboration avec Wieland, permettent l'installation simple, sûre et économique d'applications de réfrigération haute pression jusqu'à 130 bar. La gamme est particulièrement adaptée à une utilisation avec du CO2 (R-744) dans des applications transcritiques car l'alliage K65 offre une résistance mécanique suffisamment élevée pour résister aux pressions nominales requises.
Spécification
  • Benefits summary
    UL recognised component with a maximum operating pressure of 130 bar
    Easy to identify - even after installation due to clear marking
    Light-weight
    Corrosion resistant
    Component materials
    Wieland K65, EN CuFe2P CW107C, UNS C19400

    Applications
    High pressure air-conditioning
    High pressure refrigeration
    Operating parameters of 130 bar at operating temperatures of up to 150°C

    Standards
    VdTÜV material sheet 567, seamless drawn tubes in CuFe2P (CW107C) Wieland K65
    EN 12449 seamless, round tubes for general purposes
    EN 12735-1 copper and copper alloys, seamless, round copper tubes for air-conditioning and refrigeration
    Wieland R-H-1600 tubes for high pressure systems 130 bar (K65)
    ISO 5149-2, EN378-2 5.3.2.2.3 strength pressure test, compliant
    EN 14276-2 - 8.9.4.1.2 type burst proof test, compliant
    Tubes UL 207 component file number SA44215
    Fittings UL 207 component file number SA44293

    Sizes
    From 3/8" to 2 1/8"

    Guarantee
    When professionally installed, used and maintained in accordance with K65 installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that K65 fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for twenty-five (25) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.

    Fittings and Accessories
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conex-Banninger-K65-Complete-System
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsConex System Families
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord