Conex-Series 8000 Straight Union FxF Metal

Conex-Series 8000 Straight Union FxF Metal

Traduit par Google,
Les raccords filetés de la série 8000 sont fabriqués à partir de laiton jaune de haute qualité et conviennent au raccordement d'une gamme de systèmes utilisant des applications de chauffage et solaires. Les raccords de la série 8000 sont fabriqués conformément aux normes EN 1254-4 et EN10226-1 et sont conçus pour assurer une connexion étanche en permanence, sans l'utilisation d'outils spéciaux. Raccords filetés en laiton jaune fabriqués selon DIN 17 660 et ISO 1338 et 476
Spécification
  • Benefits summary
    Durable
    Corrosion resistant

    Component materials
    Yellow brass

    Applications
    Drinking water
    Hot and cold water services
    Solar
    Natural and LPG gas
    Waste
    Compressed air (oil/oil-free)
    Vacuum
    Fuel/Oil
    Rainwater

    Approvals and certifications
    EMI Hungary
    TYSK Ukraine
    Sizes
    From 1/8" to 2"

    Guarantee
    When professionally installed, used and maintained in accordance with Series 8000 installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that Series 8000 fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for ten (10) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conex-Series-8000-8125
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsSeries 8000
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Numéro OmniClass23-27 43 00

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Afrique Océanie Amérique du Sud Asie