Conex Banninger <A> Press 316L Inox Complete System

Conex Banninger <A> Press 316L Inox Complete System

Traduit par Google,
<А> Le profil Press Inox M est un raccord sans flamme, fabriqué en acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) de haute qualité et offre une résistance à la corrosion extrêmement élevée. Toute la série est testée et approuvée pour les applications d'eau potable.
Spécification
  • Benefits summary
    Easy to use
    Reduced installation time and cost
    Permanent, flame-free connection – no hot works permit required
    Leak before press indicator assists identification of unpressed joints
    Component materials
    Stainless steel
    Black EPDM O-Ring
    Material grade 316L
    Applications
    Hot and cold water installations
    Drinking water
    Local and district heating
    Rainwater harvesting
    Oil-free compressed air
    Vacuum
    Thermal solar systems
    Water based air-conditioning systems
    Industrial and process water
    Operating parameters
    Maximum operating pressure of 16 bar

    Approvals and certifications
    DVGW Germany
    WRAS UK

    Sizes
    From 15mm to 54mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Inox-Complete-System-316L
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsConex System Families
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Afrique Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Amérique du Nord
Seychelles
Singapour
Slovaquie
Îles Salomon
Suriname
Republique de Trinite et Tobago
Sierra Leone
Sri Lanka
Slovénie
Tonga
Uruguay
Nicaragua
Somalie
Syrie
Ukraine
Tuvalu
Paraguay
Panama
Afrique du Sud
Taïwan
Serbie
Nauru
Pérou
Saint-Kitts-et-Nevis
Soudan du Sud
Tadjikistan
Monténégro
Palaos
Venezuela
Sainte-Lucie
Soudan
Thaïlande
Pays-Bas
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Îles Falkland (Malvinas)
Saint-Vincent et les Grenadines
Swaziland
Turquie
Roumanie
Samoa
Guyane française
Martinique
Tanzanie
Turkménistan
Russie
Vanuatu
Bolivie
Îles Caïmans
Togo
Népal
Saint-Marin
Îles Mariannes du Nord
Chili
Saint-Martin
Tunisie
Oman
Vatican
Nouvelle-Calédonie
Colombie
Montserrat
Ouganda
Pakistan
Jersey
Île Norfolk
Argentine
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sénégal
Philippines
Svalbard et Jan Mayen
Niué
Brésil
Porto Rico
Sao Tomé-et-Principe
Qatar
Île de Man
Polynésie française
Équateur
Saint-Martin
Maroc
Arabie saoudite
Åland
Îles Pitcairn
Guyana
Îles Turks et Caïques
Mozambique
Ouzbékistan
Îles Féroé
Tokelau
Îles Vierges britanniques
Namibie
Myanmar (Birmanie)
Guernesey
United States Minor Outlying Islands
Îles Vierges des États-Unis
Niger
Macao
Gibraltar
Wallis et Futuna
Anguilla
Nigeria
Palestine
Monaco
Samoa américaines
Aruba
Rwanda
Territoire britannique de l'océan Indien
Moldavie
Îles Cook
Saint-Barthélemy
Réunion
Hong Kong
Biélorussie
Guam
Bermudes
Sainte-Hélène
Vietnam
Belgique
Micronésie
Pays-Bas caribéens
Zambie
Yémen
Bosnie-Herzégovine
Australie
Curaçao
Zimbabwe
Mongolie
Bulgarie
Nouvelle-Zélande
Groenland
Sahara occidental
Île Christmas
Croatie
Kiribati
Guadeloupe
Bénin
Îles Cocos (Keeling)
Chypre
Îles Marshall
Barbade
Botswana
Bhoutan
Pologne
Timor-Leste
Belize
Burkina Faso
Brunéi Darussalam
Norvège
Fidji
Costa Rica
Burundi
Cambodge
Allemagne
Cuba
Cameroun
Bangladesh
Suède
Bahamas
Cap-Vert
Bahreïn
Portugal
États-Unis
République centrafricaine
Azerbaïdjan
Espagne
Antigua-et-Barbuda
Tchad
Chine
Suisse
République dominicaine
Comores
Émirats arabes unis
Finlande
Mexique
République du Congo
Japon
République tchèque
Jamaïque
République démocratique du Congo
Afghanistan
Italie
El Salvador
Algérie
Arménie
Royaume-Uni
Dominique
Angola
Jordanie
Liechtenstein
Grenade
Mayotte
Kazakhstan
Danemark
Guatemala
Djibouti
Corée du Nord
Albanie
Haïti
Kenya
Corée du Sud
Andorre
Honduras
Lesotho
Koweït
Autriche
Canada
Libéria
Kirghizistan
Lettonie
Libye
Laos
Lituanie
Madagascar
Liban
Luxembourg
Malawi
Malaisie
Macédoine (ARYM)
Mali
Maldives
Malte
Mauritanie
Israël
Irlande
Maurice
Géorgie
Estonie
Côte d'Ivoire
Inde
France
Égypte
Indonésie
Hongrie
Guinée équatoriale
Iran
Islande
Érythrée
Irak
Grèce
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau