K65 Tee Reduced Branch

K65 Tee Reduced Branch

Traduit par Google,
Les raccords brasés K65, développés en collaboration avec Wieland, permettent l'installation simple, sûre et économique d'applications de réfrigération haute pression jusqu'à 130 bar. La gamme est particulièrement adaptée à une utilisation avec du CO2 (R-744) dans des applications transcritiques car l'alliage K65 offre une résistance mécanique suffisamment élevée pour résister aux pressions nominales requises.
Spécification
  • Benefits summary
    UL recognised component with a maximum operating pressure of 130 bar
    Easy to identify - even after installation due to clear marking
    Light-weight
    Corrosion resistant
    Component materials
    Wieland K65, EN CuFe2P CW107C, UNS C19400

    Applications
    High pressure air-conditioning
    High pressure refrigeration
    Operating parameters of 130 bar at operating temperatures of up to 150°C

    Standards
    VdTÜV material sheet 567, seamless drawn tubes in CuFe2P (CW107C) Wieland K65
    EN 12449 seamless, round tubes for general purposes
    EN 12735-1 copper and copper alloys, seamless, round copper tubes for air-conditioning and refrigeration
    Wieland R-H-1600 tubes for high pressure systems 130 bar (K65)
    ISO 5149-2, EN378-2 5.3.2.2.3 strength pressure test, compliant
    EN 14276-2 - 8.9.4.1.2 type burst proof test, compliant
    Tubes UL 207 component file number SA44215
    Fittings UL 207 component file number SA44293

    Sizes
    From 3/8" to 2 1/8"

    Guarantee
    When professionally installed, used and maintained in accordance with K65 installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that K65 fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for twenty-five (25) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.

    Fittings and Accessories
Spécifications techniques
  • Réference unique.K5130TRB
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsK65
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord
Albanie
Maldives
Argentine
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Algérie
Anguilla
Monaco
Mongolie
Bolivie
Îles Pitcairn
Namibie
Antigua-et-Barbuda
Monténégro
Myanmar (Birmanie)
Brésil
Samoa
Niger
Aruba
Pays-Bas
Népal
Chili
Îles Salomon
Nigeria
Barbade
Norvège
Corée du Nord
Colombie
Timor-Leste
République du Congo
Belize
Pologne
Pakistan
Équateur
Tokelau
Réunion
Bermudes
Portugal
Philippines
Îles Falkland (Malvinas)
Tonga
Rwanda
Îles Vierges britanniques
Roumanie
Singapour
Guyane française
Tuvalu
Sainte-Hélène
Canada
Russie
Corée du Sud
Guyana
United States Minor Outlying Islands
Sao Tomé-et-Principe
Pays-Bas caribéens
Saint-Marin
Sri Lanka
Paraguay
Wallis et Futuna
Sénégal
Îles Caïmans
Serbie
Taïwan
Pérou
Vanuatu
Seychelles
Saint-Martin
Slovaquie
Tadjikistan
Suriname
Palaos
Sierra Leone
États-Unis
Slovénie
Thaïlande
Uruguay
Îles Mariannes du Nord
Somalie
Îles Vierges des États-Unis
Espagne
Turkménistan
Venezuela
Niué
Afrique du Sud
Costa Rica
Svalbard et Jan Mayen
Ouzbékistan
Samoa américaines
Soudan du Sud
Cuba
Suède
Vietnam
Australie
Soudan
Curaçao
Suisse
Malaisie
Îles Cook
Swaziland
Dominique
Ukraine
Macao
Micronésie
Tanzanie
République dominicaine
Royaume-Uni
Kirghizistan
Fidji
Gambie
El Salvador
Vatican
Arménie
Polynésie française
Togo
Groenland
Åland
Azerbaïdjan
Guam
Tunisie
Grenade
Moldavie
Bangladesh
Kiribati
Ouganda
Guadeloupe
Malte
Bhoutan
Îles Marshall
Sahara occidental
Guatemala
Luxembourg
Territoire britannique de l'océan Indien
Nauru
Zambie
Haïti
Andorre
Brunéi Darussalam
Nouvelle-Calédonie
Zimbabwe
Honduras
Autriche
Cambodge
Nouvelle-Zélande
Mozambique
Jamaïque
Biélorussie
Chine
Île Norfolk
Maroc
Martinique
Belgique
Île Christmas
Mayotte
Montserrat
Bosnie-Herzégovine
Îles Cocos (Keeling)
Maurice
Nicaragua
Bulgarie
Géorgie
Angola
Panama
Croatie
Hong Kong
Bénin
Porto Rico
Chypre
Inde
Botswana
Saint-Kitts-et-Nevis
République tchèque
Indonésie
Burkina Faso
Sainte-Lucie
Danemark
Japon
Burundi
Saint-Pierre-et-Miquelon
Estonie
Kazakhstan
Cameroun
Saint-Vincent et les Grenadines
Îles Féroé
Laos
Cap-Vert
Saint-Barthélemy
Finlande
Iran
République centrafricaine
Saint-Martin
France
Irak
Tchad
Bahamas
Allemagne
Israël
Comores
Republique de Trinite et Tobago
Gibraltar
Jordanie
Côte d'Ivoire
Îles Turks et Caïques
Grèce
Koweït
République démocratique du Congo
Mexique
Guernesey
Liban
Djibouti
Hongrie
Oman
Guinée équatoriale
Islande
Palestine
Éthiopie
Irlande
Qatar
Gabon
Île de Man
Arabie saoudite
Ghana
Italie
Syrie
Guinée
Jersey
Turquie
Guinée-Bissau
Lettonie
Émirats arabes unis
Kenya
Liechtenstein
Yémen
Lesotho
Lituanie
Bahreïn
Libéria
Macédoine (ARYM)
Afghanistan
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Érythrée
Égypte