Conex Medical Gas Tee Reduced Branch

Conex Medical Gas Tee Reduced Branch

Traduit par Google,
Il a été scientifiquement prouvé que les raccords en cuivre pour gaz médicaux fabriqués par Conex Banninger aident à tuer les microbes pathogènes dans les domaines médical, pharmaceutique, de la préparation des aliments et autres domaines sensibles pour la santé. Les raccords pour gaz médicaux sont fabriqués conformément à la norme EN 1254-1, qualité garantie conformément à la norme ISO 9001:2008, dégraissés à moins de 100 mg/m2 de contamination par les hydrocarbures et conformes aux réglementations HTM 02-01 sur les canalisations de gaz médicaux.
Spécification
  • Benefits summary
    Independently tested and certified for cleanliness
    Protective packaging to BOC/Medaes 3000000 specification
    Anti-microbial
    Corrosion resistant
    Component materials
    Copper body
    Applications
    Medical gas and oxygen
    Standards and approvals
    BOC/MEDAES 3000000
    Sizes
    From 6mm to 159mm
    Guarantee
    When professionally installed, used and maintained in accordance with Medical Gas installation instructions, Conex Universal Ltd. guarantees that Medical Gas fittings supplied by Conex Universal Ltd. will be free of material defects resulting from errors in manufacture, for twenty-five (25) years from the date of first purchase by an end user. For full terms and conditions please refer to the Product Guarantee Statement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MG5130-TRB
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsMedical Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Numéro OmniClass23-27 43 00

Disponibilité de la région

Océanie Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord