Publier vos produits
Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Conex-A Press 45° Obtuse Elbow

Un Press Inox Mprofile est un raccord sans flamme, fabriqué à partir d'un matériau en acier inoxydable de haute qualité qui peut être utilisé pour de multiples applications. Une presse est installée avec un outil de presse mécanique avec une mâchoire compatible avec un profil M pour s'adapter à chaque taille de raccord requise. Lorsqu'une pression est exercée à travers l'outil de presse, le joint est réalisé de manière permanente et le raccord ne peut pas être démonté ou réutilisé.
Spécification
  • .
Spécifications techniques
  • Réference unique.PS24041-PS26041
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produits Press
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings