Y Pattern Strainer

Y Pattern Strainer

Traduit par Google,
Conçu conformément aux exigences WRAS et aux normes BS 6282-1. Extrémités femelles parallèles ISO 228. PN 16 de -10° à 85°C. Spécialement conçu pour être utilisé avec de l'eau. Empêche le siphonage arrière. Fabriqué conformément à la norme BS EN 13959.
Spécification
  • • _Author: Luke Brown
    • _Authorised By: Kris Atkinson
    • _Bim Spec Guid: 0
    • _Bimstore Bible Version: 14
    • _Created By: www.bimstore.co.uk
    • _Current Revision: 1
    • _Distributed By: www.bimstore.co.uk
    • Accessibility Performance: n/a
    • Annotation Width: 33 mm
    • Approvals: WRAS
    • Assembly Code: D20
    • Asset Type: Fixed
    • BIM Object Name: MEP_PipeAccessories_IBP_Conex_YPatternStrainer_1802
    • Body Centre Dia: 22 mm
    • Body Centre Length: 33 mm
    • Body Centre To Strainer Start: 10 mm
    • Body Left Hex To Strainer Start: 23 mm
    • Body OA Length: 65 mm
    • Classification Name: Uniclass2015
    • Classification Value: Pr_65_57_95_96
    • Code Performance: n/a
    • Color: n/a
    • Constituents: n/a
    • Contact: technical@ibpgroup.com
    • Created By: technical@ibpgroup.com
    • Created On: 2016-11-17T00:00:00
    • Description Y- Pattern Strainer
    • Duration Unit: Years
    • End Connection: Female Taper Threads to EN 10226-2 (ISO 7-1)
    • End Connection Dia: 15 mm
    • Expected Life: 0
    • Features: n/a
    • Finish: n/a
    • Grade: n/a
    • Hex AF: 25 mm
    • Hex Hole Rad: 8 mm
    • Hex Thickness: 16 mm
    • Ifc Export As: IfcFlowController
    • Ifc Export Type: IfcValveType
    • Keynote: S
    • Kv Value: 2.35
    • Manufacturer: Conex Banninger
    • Manufacturer Name: IBP
    • Material: Brass, EN 12165 CW617N-DW
    • Maximum Temperature: 100 °C
    • Minimum Temperature: 10 °C
    • Model: 180210RR0160404
    • Model Number: 180210RR0160404
    • Model Reference: 1/2" - 180210
    • NBS Description: Water strainers
    • NBS Note: n/a
    • NBS Object Name: IBP - Water strainers
    • NBS Office Master Tag: n/a
    • NBS Reference: 90-15-90/351
    • Nominal Depth: 0 mm
    • Nominal Height: 0 mm
    • Nominal Length: 0 mm
    • Order Code(JDE): 180210RR0160404
    • Pressure Rating: 16 bar
    • Primary Material: Yellow Brass (EN12165 CW617N-DW)
    • Production Year: n/a
    • Referenced Standard: n/a
    • Replacement Cost: n/a
    • Shape: Cylindrical
    • Short Code: 1802
    • Size: 1/2" - 180210
    • Spare Parts: n/a
    • Strainer Cap: 4 mm
    • Strainer Cap Rad: 3 mm
    • Strainer Length: 41 mm
    • Strainer Main Body Rad: 11 mm
    • Type Comments: 1/2" - 180210
    • Type Name: Y- Pattern Strainer
    • URL: www.conexbanninger.com/
    • Void 1: 9 mm
    • Void 2: 5 mm
    • Void 3: 11 mm
    • Warranty Description: Product Guarantee
    • Warranty Duration Labor: n/a
    • Warranty Duration Parts: 5
    • Warranty Duration Unit: Years
    • Warranty Guarantor Labor: technical@ibpgroup.com
    • Warranty Guarantor Parts: technical@ibpgroup.com
    • Weight: 0.152 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Y-Pattern-Strainer-1802
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsJoints
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Poids net (Kg)0.152
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 1.4L73121
  • Description de l'Uniclass 1.4Pipes and fittings
  • Code Uniclass 2.0PR-62-64
  • Description de l'Uniclass 2.0Pipes
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code de référence NBS62-64
  • Description de référence NBSPipes
  • Code CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

L'Europe
Royaume-Uni