Publier vos produits
KID 334 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 334 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 334 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traduit par Google,

    KID 334 sont des tables à langer murales qui peuvent être abaissées si près du sol que l'enfant peut ramper dessus. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer. La surface de la table à langer peut être repliée, ce qui permet d'économiser de l'espace lorsqu'elle n'est pas utilisée.

    La hauteur est réglable en continu avec une commande manuelle connectée par cordon. Sous la surface à langer rabattable se trouvent des interrupteurs de sécurité complets qui arrêtent le mouvement de la table en cas de résistance.

    Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates.

    Les tables peuvent être combinées avec un banc de lavage fixe ou d'autres tables de notre gamme.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
    • Ajustabilité 40 - 112 cm au-dessus du sol
    • Montage mural pour un nettoyage plus facile
    • Commande manuelle filaire facile à utiliser
    • Interrupteur de sécurité intégré complet
    • Table à langer rabattable
    Équipement standard

    Table à langer
    - Le matelas
    - Télécommande filaire

    Banc de lavage
    - Robinet avec douchette extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Pages de garde

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      965 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      400 - 1120 mm



      Hastighet
      41 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Säkerhet

      Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet.



      Materialspecifikation

      Väggpanel: Pulverlackerad vit stålplåt, styrskenor i aluminium
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca153
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2320
    • Profondeur (mm)965
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS