Publier vos produits
KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm
Constella

KID 333 - Stege vänster, 80x80 cm

Traduit par Google,

KID 333 est une table à langer réglable motorisée pour petits et grands espaces. Peut être ajusté en continu et en toute sécurité en appuyant sur un bouton via la commande de table. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer.

Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

Caractéristiques et avantages
  • Hauteur du bord 5,0 cm
  • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
  • Réglable électriquement 72 - 112 cm au-dessus du sol
  • Autonome avec pieds réglables
  • Contrôle de table programmable facile à utiliser
Équipement standard

- Matelas 710x710x30mm
- 2 paniers de rangement
- Échelle escamotable
- Tableau de commande programmable

Spécification
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    720 - 1120 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.kca158
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS