Publier vos produits
KID 335 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
KID 335 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
    Constella

    KID 335 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

    Traduit par Google,

    La table à langer Constella KID 335-141 est une table à langer murale réglable à monter et descendre motorisée pour un usage professionnel dans les écoles maternelles, les écoles et les soins de santé. Le support mural de la table à langer crée de l'espace pour un nettoyage plus facile. L'emplacement moulé du plateau de la table à langer ainsi que le matériau et la conception du matelas offrent les conditions d'une hygiène optimale.

    Le réglage est progressif et sûr en appuyant sur un bouton via la commande de table.
    Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

    Caractéristiques et avantages
    • Machine à laver à droite
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 140 cm avec matelas et vasque
    • Réglable électriquement de 67 à 107 cm au-dessus du sol
    • Montage mural pour un nettoyage plus facile
    • Contrôle de table programmable facile à utiliser
    Équipement standard

    - Matelas 720x760x30 mm
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle escamotable
    - Tableau de commande programmable
    - Robinet avec douchette extensible
    - Tuyaux d'eau flexibles
    - Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca171
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS