Publier vos produits
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
    Constella

    KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm

    Traduit par Google,

    KID 334 sont des tables à langer murales qui peuvent être abaissées si près du sol que l'enfant peut ramper dessus.
    La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer.

    La hauteur est réglable en continu avec une commande manuelle à cordon. Sous la surface à langer se trouve un interrupteur de sécurité intégré complet qui arrête le mouvement de la table en cas de résistance.

    Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 140 cm avec matelas et vasque
    • Ajustabilité 37 - 109 cm au-dessus du sol
    • Montage mural pour un nettoyage plus facile
    • Commande manuelle filaire facile à utiliser
    • Interrupteur de sécurité intégré complet
    • Équipé de paniers de rangement
    Équipement standard

    - Robinet avec douchette extensible
    - Tuyaux d'eau flexibles
    - Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      905 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      390 - 1110 mm



      Hastighet
      41 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Säkerhet

      Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet



      Materialspecifikation

      Väggpanel: Pulverlackerad vit stålplåt, styrskenor i aluminium
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca179
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)905
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS