Publier vos produits
KID 333 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 333 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 333 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traduit par Google,

    KID 333 est une table à langer réglable motorisée pour petits et grands espaces. Peut être ajusté en continu et en toute sécurité en appuyant sur un bouton via la commande de table. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer.

    Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
    • Réglable électriquement 72 - 112 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    • Commande de table programmable facile à utiliser

    Équipement standard

    Table à langer
    - Matelas 710x710x30 mm
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle escamotable
    - Tableau de commande programmable

    Banc de lavage
    - Robinet avec douchette extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Pages de garde

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      720 - 1120 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca182
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2320
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS