Publier vos produits
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 335 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Traduit par Google,

    La table à langer Constella KID 335-080 est une table à langer murale, motorisée et réglable pour un usage professionnel dans les écoles maternelles, les écoles et les soins de santé. Le support mural de la table à langer crée de l'espace pour un nettoyage plus facile. L'emplacement moulé du plateau de la table à langer ainsi que le matériau et la conception du matelas offrent les conditions d'une hygiène optimale.

    Le réglage est progressif et sûr en appuyant sur un bouton via la commande de table.
    Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates. Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 80 cm avec matelas
    • Réglable électriquement 67 - 107 cm au-dessus du sol
    • mural
    • Commande de table programmable facile à utiliser
    Équipement standard

    Table à langer
    - Matelas 710x710x30 mm
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle escamotable
    - Tableau de commande programmable

    Banc de lavage
    - Robinet avec douchette extensible
    - 4 paniers de rangement
    - Pages de garde

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca186
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)2320
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS