Publier vos produits
KID 332 - Stege vänster, 80x80 cm
KID 332 - Stege vänster, 80x80 cm
    Constella

    KID 332 - Stege vänster, 80x80 cm

    Traduit par Google,

    Les tables à langer Constella KID 332 sont des tables à langer motorisées, relevables et abaissées avec matelas. L'élévation de la table à la hauteur de travail est rapide et se fait progressivement et en toute sécurité en appuyant sur un bouton jusqu'à la hauteur de travail souhaitée. Les tables à langer peuvent être équipées d'une échelle coulissante pour que l'enfant puisse grimper lui-même. Le cadre de bord est en bouleau massif avec des bords légèrement arrondis. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate.

    Modèle standard
    Équipé selon notre combinaison la plus populaire.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,5 cm
    • Table à langer avec plateau stratifié 80 cm et matelas
    • Réglable électriquement 73 - 113 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    • Contrôle de table programmable facile à utiliser
    Équipement standard

    - Matelas 710x750x30mm
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle escamotable
    - Tableau de commande programmable

    Spécification
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      800 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Materialspecifikation

      Motorpelare: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Sargar: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

      Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
      80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
      100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
      120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca190
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS