Publier vos produits
KID 332 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
Constella

KID 332 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

Traduit par Google,

La table à langer Constella KID 332 est une série de tables à langer motorisées et réglables avec lavabo et matelas. Monter ou descendre la table à la bonne hauteur de travail est rapide et se fait en continu et en toute sécurité en appuyant sur un bouton jusqu'à la hauteur de travail souhaitée. Les tables à langer peuvent être équipées d'une échelle coulissante pour que l'enfant puisse grimper lui-même. Le cadre de bord est en bouleau massif avec des bords légèrement arrondis. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates.

Caractéristiques et avantages
  • Machine à laver à droite
  • Hauteur du bord 5,5 cm
  • Table à langer avec plateau stratifié 140 cm avec matelas et lavabo
  • Réglable électriquement 73 - 113 cm au-dessus du sol
  • Autonome avec pieds réglables
  • Contrôle de table programmable facile à utiliser
Équipement standard

- Matelas 710x750x30mm
- 2 paniers de rangement
- Échelle escamotable
- Tableau de commande programmable
- Robinet avec douchette extensible
- Tuyaux d'eau flexibles
- Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

Spécification
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1400 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Sarg: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne
    Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup



    VVS anslutningar
    Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

    Garanti
    2 år

    CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.kca191
  • Famille de produitsSkötbord
  • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS