Publier vos produits
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
    Constella

    KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm

    Traduit par Google,

    La table à langer Constella KID 332 est une série de tables à langer motorisées et réglables avec lavabo et matelas. Monter ou descendre la table à la bonne hauteur de travail est rapide et se fait en continu et en toute sécurité en appuyant sur un bouton jusqu'à la hauteur de travail souhaitée. Les tables à langer peuvent être équipées d'une échelle coulissante pour que l'enfant puisse grimper lui-même. Le cadre de bord est en bouleau massif avec des bords légèrement arrondis. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalates.

    Caractéristiques et avantages
    • Machine à laver à gauche
    • Hauteur du bord 5,5 cm
    • Table à langer avec plateau stratifié 140 cm avec matelas et lavabo
    • Réglable électriquement 73 - 113 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    • Contrôle de table programmable facile à utiliser
    Équipement standard

    - Matelas 710x750x30mm
    - 2 paniers de rangement
    - Échelle escamotable
    - Tableau de commande programmable
    - Robinet avec douchette extensible
    - Tuyaux d'eau flexibles
    - Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

    Spécification
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
      Sarg: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne
      Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca192
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS