Publier vos produits
KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
    Constella

    KID 327 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

    Traduit par Google,

    KID 327 est une table à langer fixe autoportante à grande capacité de rangement, pour petits et grands espaces. Doit être complété par une échelle pour un fonctionnement optimal. La surface de la table à langer est en plastique moulé facile à nettoyer. Tous nos matelas de table à langer ont une épaisseur de 30 mm et une couche superficielle dense en cuir synthétique sans phtalate.

    Les tables peuvent être combinées entre elles et avec d'autres tables de la gamme.

    Caractéristiques et avantages
    • Hauteur du bord 5,0 cm
    • Table à langer moulée 140 cm avec matelas et vasque
    • Hauteur de travail fixe à 92 cm au-dessus du sol
    • Autonome avec pieds réglables
    Équipement standard

    - Le matelas
    - 8 paniers de rangement
    - Échelle
    - Robinet avec douchette extensible
    - Tuyaux d'eau flexibles
    - Tuyau de vidange flexible avec piège à eau

    Spécification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kca193
    • Famille de produitsSkötbord
    • Groupe de produitsFasta skötbord
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS